Roulements à rouleaux sphériques série CCC3W33

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22244 CCC3W33
22348 CCC3W33
23028 CCC3W33
23032 CCC3W33
23040 CCC3W33
23068 CCC3W33
23120 CCC3W33
23124 CCC3W33
23144 CCC3W33
23228 CCC3W33
23938 CCC3W33
23948 CCC3W33
24024 CCC3W33
24032 CCC3W33
24156 CCC3W33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

2,668.88 €

1 4 jours -108731657660298658400.0

6,794.91 €

1 4 jours -1557316576654800145100.0

585.98 €

1 4 jours --73165766016516236.0

801.03 €

1 4 jours --73165766550989140.0

1,395.78 €

1 4 jours --731657660262722178.0

4,640.68 €

1 4 jours 5201337316570968286101600.0

315.45 €

1 4 jours --73165770162324365.0

561.87 €

1 4 jours --73165766561877642.0

2,325.37 €

1 4 jours 370120731657660245052600.0

1,016.72 €

1 4 jours -88731657660113218500.0

1,342.70 €

1 4 jours --73165772922787920.0

1,554.23 €

1 4 jours --731657033194313060.0

572.17 €

1 4 jours --73165770163005230.0

1,143.04 €

1 4 jours --731657701641612380.0

6,056.78 €

1 4 jours -1807316577046192118200.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Bague externe Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure Joint Sans, roulement ouvert Plage de température -30 à +200°C
Version Version standard

Assistance technique