Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22230 K.CCC3W33 |
23056 K.CCC3W33 |
23120 K.CCC3W33 |
23122 K.CCC3W33 |
23132 K.CCC3W33 |
23136 K.CCC3W33 |
23138 K.CCC3W33 |
23152 K.CCC3W33 |
23218 K.CCC3W33 |
23220 K.CCC3W33 |
23222 K.CCC3W33 |
23240 K.CCC3W33 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
893.32 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576600715 | 17450.0 | ||
2,848.19 € | 1 | 17 jours | - | 106 | 7316571168920 | 48900.0 | ||
331.50 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316577025494 | 4250.0 | ||
379.97 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576656156 | 5343.0 | ||
1,124.72 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576600371 | 19150.0 | ||
1,529.50 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576656309 | 26500.0 | ||
1,919.56 € | 1 | 4 jours | - | 104 | 7316571074856 | 33200.0 | ||
4,316.76 € | 1 | 4 jours | 440 | 144 | 7316570016437 | 86600.0 | ||
302.73 € | 1 | 4 jours | - | 52.4 | 7316577016287 | 4325.0 | ||
413.25 € | 1 | 4 jours | - | 60.3 | 7316576657207 | 6400.0 | ||
492.57 € | 1 | 4 jours | - | 69.8 | 7316576657245 | 9240.0 | ||
2,882.81 € | 1 | 4 jours | - | 128 | 7316576600289 | 55400.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Conique (1:12) | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Bague externe | Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure | Joint | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +200°C |
Version | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles