Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22232 K.CCC4W33 |
23034 K.CCC4W33 |
23140 K.CCC4W33 |
23148 K.CCC4W33 |
23220 K.CCC4W33 |
23222 K.CCC4W33 |
23236 K.CCC4W33 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,231.98 € | 1 | 4 jours | - | 7316576653087 | 22100.0 | ||
991.87 € | 1 | 4 jours | - | 7316576600760 | 12200.0 | ||
2,198.67 € | 1 | 4 jours | 112 | 7316576656385 | 40400.0 | ||
2,926.65 € | 1 | 4 jours | 128 | 7316571745510 | 61850.0 | ||
485.08 € | 1 | 4 jours | 60.3 | 7316577298324 | 6369.0 | ||
601.30 € | 1 | 4 jours | 69.8 | 7316576601965 | 9830.0 | ||
2,360.97 € | 1 | 4 jours | 112 | 7316576657504 | 37000.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Conique (1:12) | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial fortement augmenté |
Bague externe | Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure | Joint | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +200°C |
Version | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles