Roulements à rouleaux sphériques série K30.CCC3W33

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

24024 K30.CCC3W33

Référence pièce
24024 K30.CCC3W33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

609.10 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Conique (1:30) Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
EAN 7316571089713 Bague externe Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure Joint Sans, roulement ouvert
Plage de température -30 à +200°C Version Version standard Poids(g) 5140.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux sphériques série K30.CCC3W33, le numéro d'article est le suivant: 24024 K30.CCC3W33.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24024 K30.CCC3W33.

Assistance technique