Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
32317 J2
Largeur B(mm) | 63.5 | Précision (JIS) | Grade 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Configuration | Version standard | Cage | Cage en tôle acier | EAN | 7316577006134 |
Gamme de produits | Roulement à rouleaux coniques complet | Plage de température | -30 à +120°C | Poids(g) | 6850.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux coniques série J2, le numéro d'article est le suivant: 32317 J2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 32317 J2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles