Galets de came série C-2Z

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

305807 C-2Z

Référence pièce
305807 C-2Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

80.02 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de rouleau Bague externe cylindrique Matériau Palier acier Rangées de billes Roulement à deux rangées
Diamètre intérieur(mm) 35 Joint Couvercle des deux côtés Plage de température -20 à +120°C
Poids(g) 640.0 EAN 7316577008190 Cage Cage en tôle acier

Vous vous trouvez sur la page de Galets de came série C-2Z, le numéro d'article est le suivant: 305807 C-2Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 305807 C-2Z.

Assistance technique