Roulements à billes série HT200

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6210 HT200

Référence pièce
6210 HT200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

89.37 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial fortement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement EAN 3413520353278
Bague extérieure Sans bride/gorge Étanchéité Joint non frottant des deux côtés Plage de température Graisse spéciale (-20 à +200°C)
Poids(g) 482.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série HT200, le numéro d'article est le suivant: 6210 HT200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6210 HT200.

Assistance technique