Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6205 F605
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier |
Jeu | Jeu radial ultra-large | Isolé électriquement | Non isolé électriquement | EAN | 3413521372162 |
Bague extérieure | Sans bride/gorge | Étanchéité | Sans, roulement ouvert | Plage de température | Pour hautes températures (+200 à +350°C) |
Poids(g) | 129.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série F605, le numéro d'article est le suivant: 6205 F605.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6205 F605.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles