Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6202 FT150ZZ
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier |
Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | Isolé électriquement | Non isolé électriquement | EAN | 3413520353933 |
Bague extérieure | Sans bride/gorge | Étanchéité | Couvercle des deux côtés | Plage de température | -20 à +150°C |
Poids(g) | 46.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série FT150ZZ, le numéro d'article est le suivant: 6202 FT150ZZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6202 FT150ZZ.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles