Couvercles de roulement, joints série B1SL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W45-72-12 B1SL
W140-170-14 B1SL
W145-170-13 B1SL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Poids
(g)

7.25 €

1 4 jours 45721243

20.77 €

1 4 jours 14017014133.0

20.77 €

1 4 jours 1451701310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NBR (Perbunan) Résistance à la pression Jusqu'à 0,5 bar max. Plage de température -30 à +100°C
Version Revêtement métallique Lèvre anti-poussière/lèvre de protection Avec Ressort de traction Acier non allié

Assistance technique