Couvercles de roulement, joints série B2SL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W50-80-10 B2SL
W70-90-12 B2SL
W105-140-13 B2SL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Poids
(g)

9.48 €

1 4 jours 508010100

11.27 €

1 4 jours 70901210

16.43 €

1 4 jours 1051401310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NBR (Perbunan) Résistance à la pression Jusqu'à 0,5 bar max. Plage de température -30 à +100°C
Version Revêtement métallique Lèvre anti-poussière/lèvre de protection Avec Ressort de traction Acier non allié

Assistance technique