Couvercles de roulement, joints série BABSL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W20-30-7 BABSL
W25-35-6 BABSL
W35-52-6 BABSL
W40-55-6 BABSL
W40-62-6 BABSL
W50-72-7 BABSL
W60-80-7 BABSL
W95-120-12 BABSL
W110-150-8 BABSL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Poids
(g)

3.87 €

1 4 jours 203077

4.38 €

1 4 jours 2535610

5.77 €

1 4 jours 3552610

5.77 €

1 4 jours 4055615

6.82 €

1 4 jours 4062622

7.90 €

1 4 jours 5072732.0

8.50 €

1 4 jours 6080710

12.58 €

1 4 jours 951201210

20.47 €

1 4 jours 1101508138.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NBR (Perbunan) Résistance à la pression Jusqu'à 10 bars max. Plage de température -30 à +100°C
Version Revêtement caoutchouc Lèvre anti-poussière/lèvre de protection Avec Ressort de traction Acier non allié

Assistance technique