Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33 € | 1 | 4 jours | 8 | 15 | 3 | 10 | ||
3.10 € | 1 | 4 jours | 15 | 23 | 3 | 10 | ||
3.10 € | 1 | 4 jours | 16 | 22 | 3 | 10 | ||
1.13 € | 1 | 4 jours | 16 | 25 | 3 | 10 | ||
3.10 € | 1 | 4 jours | 17 | 25 | 3 | 10 | ||
3.22 € | 1 | 4 jours | 18 | 26 | 4 | 10 | ||
3.22 € | 1 | 4 jours | 20 | 28 | 4 | 10 | ||
3.22 € | 1 | 4 jours | 21 | 29 | 4 | 10 | ||
3.22 € | 1 | 4 jours | 22 | 28 | 4 | 10 | ||
3.65 € | 1 | 4 jours | 24 | 32 | 4 | 10 | ||
3.65 € | 1 | 4 jours | 25 | 32 | 4 | 10 | ||
3.65 € | 1 | 4 jours | 25 | 33 | 4 | 10 | ||
3.98 € | 1 | 4 jours | 30 | 40 | 4 | 10 | ||
4.07 € | 1 | 4 jours | 32 | 42 | 4 | 10 | ||
4.07 € | 1 | 4 jours | 35 | 42 | 4 | 10 | ||
4.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 4 | 10 | ||
4.80 € | 1 | 4 jours | 45 | 55 | 4 | 10 | ||
5.15 € | 1 | 4 jours | 50 | 58 | 4 | 10 | ||
5.68 € | 1 | 4 jours | 55 | 63 | 5 | 10 | ||
6.58 € | 1 | 4 jours | 60 | 72 | 4 | 127.00001 | ||
7.08 € | 1 | 4 jours | 70 | 78 | 5 | 10 | ||
7.08 € | 1 | 4 jours | 70 | 80 | 6 | 15 |
Loading...
Matériau | NBR (Perbunan) | Résistance à la pression | Jusqu'à 0,5 bar max. | Plage de température | -30 à +100°C |
---|---|---|---|---|---|
Version | Revêtement caoutchouc | Lèvre anti-poussière/lèvre de protection | Sans | Ressort de traction | Sans |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles