Référence fabricant: W12-32-7 BASL
Marque:
Prix: 4.02 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre intérieur: 12 mm
Diamètre extérieur: 32 mm
Largeur: 7 mm
Matériau: NBR (Perbunan)
Résistance à la pression: Jusqu'à 0,5 bar max.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
W12-32-7 BASL
Référence pièce
|
---|
W12-32-7 BASL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Matériau | Résistance à la pression | Plage de température | Version | Lèvre anti-poussière/lèvre de protection | Ressort de traction | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 € | 1 | 4 jours | 12 | 32 | 7 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Avec | Acier non allié | 10 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Couvercles de roulement, joints série BASL, le numéro d'article est le suivant: W12-32-7 BASL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W12-32-7 BASL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Matériau
Résistance à la pression
Plage de température
Version
Lèvre anti-poussière/lèvre de protection
Ressort de traction
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
W100-130-12 BASL |
W100-150-12 BASL |
W105-120-9.5 BASL |
W120-160-15 BASL |
W14-22-7 BASL |
W14-24-7 BASL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Matériau | Résistance à la pression | Plage de température | Version | Lèvre anti-poussière/lèvre de protection | Ressort de traction | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.37 € | 1 | 4 jours | 100 | 130 | 12 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Avec | Acier non allié | 10 | ||
18.77 € | 1 | 4 jours | 100 | 150 | 12 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Avec | Acier non allié | 50 | ||
11.55 € | 1 | 4 jours | 105 | 120 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | 56 | ||
20.37 € | 1 | 4 jours | 120 | 160 | 15 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Avec | Acier non allié | 10 | ||
3.42 € | 1 | 4 jours | 14 | 22 | 7 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Avec | Acier non allié | 3.0 | ||
3.42 € | 1 | 4 jours | 14 | 24 | 7 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Avec | Acier non allié | 10 |