Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
W12-28-7 VITSL |
W25-35-7 VITSL |
W30-40-7 VITSL |
W30-42-7 VITSL |
W30-45-7 VITSL |
W35-47-7 VITSL |
W35-62-7 VITSL |
W52-72-8 VITSL |
W70-90-10 VITSL |
W110-140-12 VITSL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.08 € | 1 | 4 jours | 12 | 28 | 7 | 7 | ||
10.30 € | 1 | 4 jours | 25 | 35 | 7 | 10 | ||
11.22 € | 1 | 4 jours | 30 | 40 | 7 | 10 | ||
11.47 € | 1 | 4 jours | 30 | 42 | 7 | 10 | ||
11.47 € | 1 | 4 jours | 30 | 45 | 7 | 78 | ||
12.67 € | 1 | 4 jours | 35 | 47 | 7 | 10 | ||
16.05 € | 1 | 4 jours | 35 | 62 | 7 | 10 | ||
18.58 € | 1 | 4 jours | 52 | 72 | 8 | 10 | ||
23.75 € | 1 | 4 jours | 70 | 90 | 10 | 10 | ||
- | 1 | Devis | 110 | 140 | 12 | 80 |
Loading...
Matériau | FKM (Viton) | Résistance à la pression | Jusqu'à 0,5 bar max. | Plage de température | -15 à +200°C |
---|---|---|---|---|---|
Version | Revêtement caoutchouc | Lèvre anti-poussière/lèvre de protection | Avec | Ressort de traction | Acier résistant à la rouille et aux acides |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles