Joint étanche à l’huile série B1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W20-30-5 B1
W20-32-7 B1
W20-42-7 B1
W25-38-7 B1
W25-40-7 B1
W28-40-7 B1
W30-42-7 B1
W30-45-8 B1
W30-62-7 B1
W32-42-7 B1
W32-50-7 B1
W40-56-7 B1
W40-56-10 B1
W40-60-10 B1
W50-62-10 B1
W65-85-10 B1
W90-115-13 B1
W110-130-12 B1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Poids
(g)

3.53 €

1 4 jours 2030510

4.02 €

1 4 jours 2032710

4.47 €

1 4 jours 2042710

4.37 €

1 4 jours 2538710

4.37 €

1 4 jours 2540710

4.37 €

1 4 jours 2840710

4.47 €

1 4 jours 3042710

4.47 €

1 4 jours 3045810

6.25 €

1 4 jours 3062710

4.47 €

1 4 jours 3242710

4.93 €

1 4 jours 3250710

-

1 Devis 4056710

5.65 €

1 4 jours 40561010

5.65 €

1 4 jours 40601010

6.25 €

1 4 jours 50621010

8.83 €

1 4 jours 65851010

6.27 €

1 4 jours 901151310

13.37 €

1 4 jours 1101301220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NBR (Perbunan) Résistance à la pression Jusqu'à 0,5 bar max. Plage de température -30 à +100°C
Version Revêtement métallique Lèvre anti-poussière/lèvre de protection Sans Ressort de traction Acier non allié

Assistance technique