Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.58 € | 1 | 4 jours | 6 | 16 | 7 | 10 | ||
2.90 € | 1 | 4 jours | 8 | 22 | 7 | 10 | ||
8.25 € | 1 | 4 jours | 14 | 28 | 7 | 7 | ||
8.25 € | 1 | 4 jours | 15 | 30 | 7 | 10 | ||
5.12 € | 1 | 4 jours | 22 | 32 | 7 | 10 | ||
10.20 € | 1 | 4 jours | 25 | 38 | 7 | 10 | ||
10.42 € | 1 | 4 jours | 25 | 42 | 7 | 10 | ||
10.42 € | 1 | 4 jours | 25 | 45 | 10 | 10 | ||
11.52 € | 1 | 4 jours | 30 | 47 | 7 | 10 | ||
11.52 € | 1 | 4 jours | 35 | 50 | 7 | 10 | ||
12.32 € | 1 | 4 jours | 35 | 52 | 7 | 10 | ||
14.60 € | 1 | 4 jours | 35 | 62 | 10 | 50 | ||
13.22 € | 1 | 4 jours | 40 | 56 | 10 | 10 | ||
14.60 € | 1 | 4 jours | 40 | 62 | 7 | 10 | ||
14.60 € | 1 | 4 jours | 40 | 65 | 10 | 50 | ||
13.22 € | 1 | 4 jours | 45 | 60 | 8 | 23 | ||
16.90 € | 1 | 4 jours | 45 | 72 | 10 | 10 | ||
18.18 € | 1 | 4 jours | 45 | 80 | 10 | 57 | ||
16.90 € | 1 | 4 jours | 48 | 72 | 10 | 20 | ||
18.18 € | 1 | 4 jours | 50 | 80 | 8 | 10 | ||
16.90 € | 1 | 4 jours | 55 | 72 | 8 | 10 | ||
18.18 € | 1 | 4 jours | 60 | 80 | 10 | 50 | ||
21.60 € | 1 | 4 jours | 65 | 90 | 10 | 10 | ||
20.60 € | 1 | 4 jours | 70 | 85 | 8 | 10 | ||
25.40 € | 1 | 4 jours | 80 | 110 | 12 | 10 | ||
26.93 € | 1 | 4 jours | 95 | 120 | 12 | 10 | ||
26.93 € | 1 | 4 jours | 100 | 120 | 13 | 10 | ||
31.52 € | 1 | 4 jours | 105 | 140 | 12 | 10 | ||
31.52 € | 1 | 4 jours | 110 | 140 | 12 | 10 | ||
31.52 € | 1 | 4 jours | 120 | 140 | 13 | 10 | ||
47.50 € | 1 | 4 jours | 130 | 160 | 12 | 154.0 |
Loading...
Matériau | FKM (Viton) | Résistance à la pression | Jusqu'à 0,5 bar max. | Plage de température | -15 à +200°C |
---|---|---|---|---|---|
Version | Revêtement caoutchouc | Lèvre anti-poussière/lèvre de protection | Sans | Ressort de traction | Acier résistant à la rouille et aux acides |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles