Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
W15-24-7 VITSL |
W20-32-7 VITSL |
W35-52-8 VITSL |
W60-80-10 VITSL |
W90-110-12 VITSL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.08 € | 1 | 4 jours | 15 | 24 | 7 | 5 | ||
10.30 € | 1 | 4 jours | 20 | 32 | 7 | 10 | ||
13.55 € | 1 | 4 jours | 35 | 52 | 8 | 21 | ||
20.00 € | 1 | 4 jours | 60 | 80 | 10 | 100 | ||
27.95 € | 1 | 4 jours | 90 | 110 | 12 | 77.0 |
Loading...
Matériau | FKM (Viton) | Résistance à la pression | Jusqu'à 0,5 bar max. | Plage de température | -15 à +200°C |
---|---|---|---|---|---|
Version | Revêtement caoutchouc | Lèvre anti-poussière/lèvre de protection | Avec | Ressort de traction | Acier résistant à la rouille et aux acides |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles