Roulements à rouleaux cylindriques série V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NCF3030 V

Référence pièce
NCF3030 V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

580.62 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I. d(Ø) 150 D.E. D(Ø) 225 Largeur B(mm) 56
Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Diamètre Alésage cylindrique
Cage Sans, roulement rouleaux jointifs Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement
Modèle Palier-support (déplacement axial) EAN 9008745249181 Bague extérieure Sans rainure/orifices de lubrification
Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert Plage de température -30 à +150°C Poids(g) 7500.0

Assistance technique