Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RNA4903 -2RSR
D.I. d(Ø) | 22 | D.E. D(Ø) | 30 | Largeur B(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Précision (JIS) | Classe 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Cage | Cage en tôle acier |
Jeu | Jeu radial normal | EAN | 9008745717802 | Bague interne | Sans bague interne |
Lubrification | Gorge avec orifice(s) de lubrification | Joint d’étanchéité | Joint à lèvres des deux côtés | Plage de température | -20 à +120°C |
Poids(g) | 20.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux série 2RSR, le numéro d'article est le suivant: RNA4903 -2RSR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RNA4903 -2RSR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles