Roulements à rouleaux série EM6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NJ240 EM6
NU224 EM6
NU228 EM6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Modèle EAN Poids
(g)

1,667.50 €

1 4 jours 20036058Palier-support (déplacement axial), bague intérieure amovible900874527000026900.0

373.90 €

1 4 jours 12021540Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés90087453019265700.0

652.50 €

1 4 jours 14025042Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés90087453030509500.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Diamètre Alésage cylindrique
Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement
Bague extérieure Sans rainure/orifices de lubrification Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert Plage de température -30 à +150°C

Assistance technique