Roulements à rouleaux série ETVP3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NJ216 ETVP3
NJ2217 ETVP3
NJ2306 ETVP3
NJ310 ETVP3
NU2208 ETVP3
NU2306 ETVP3
NUP2307 ETVP3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Modèle EAN Poids
(g)

96.85 €

1 4 jours 8014026Palier-support (déplacement axial), bague intérieure amovible90087452543211570.0

141.60 €

1 4 jours 8515036Palier-support (déplacement axial), bague intérieure amovible90087452592722470.0

43.97 €

1 4 jours 307227Palier-support (déplacement axial), bague intérieure amovible9008745263811540.0

64.75 €

1 4 jours 5011027Palier-support (déplacement axial), bague intérieure amovible-1180.0

39.37 €

1 4 jours 408023Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés9008745295959490.0

29.17 €

1 4 jours 307227Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés9008745303876530.0

58.22 €

1 4 jours 358031Palier fixe9008745330872750.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Diamètre Alésage cylindrique
Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement
Bague extérieure Sans rainure/orifices de lubrification Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert Plage de température -30 à +120°C

Assistance technique