Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NJ306 ETVP3C3 |
NJ310 ETVP3C3 |
NU202 ETVP3C3 |
NUP2212 ETVP3C3 |
NUP2307 ETVP3C3 |
NUP303 ETVP3C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Modèle | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.40 € | 1 | 4 jours | 30 | 72 | 19 | Palier-support (déplacement axial), bague intérieure amovible | 9008745271472 | 380.0 | ||
64.75 € | 1 | 4 jours | 50 | 110 | 27 | Palier-support (déplacement axial), bague intérieure amovible | 9008745272561 | 1180.0 | ||
18.32 € | 1 | 4 jours | 15 | 35 | 11 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745289569 | 50.0 | ||
82.00 € | 1 | 4 jours | 60 | 110 | 28 | Palier fixe | 9008745326516 | 1120.0 | ||
58.22 € | 1 | 4 jours | 35 | 80 | 31 | Palier fixe | 9008745330889 | 750.0 | ||
27.82 € | 1 | 4 jours | 17 | 47 | 14 | Palier fixe | 9008745335013 | 120.0 |
Loading...
Précision (JIS) | Classe 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Diamètre | Alésage cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | Isolé électriquement | Non isolé électriquement |
Bague extérieure | Sans rainure/orifices de lubrification | Joint d’étanchéité | Aucun, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Modèle
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles