Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NATR5 PP |
NATR6 PP |
NATV5 PP |
NATV6 PP |
NATV17 PP |
NATV50 PP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Cage | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.32 € | 1 | 4 jours | 5 | 16 | 11 | Cage en tôle acier | 9008745729089 | 10.0 | ||
11.40 € | 1 | 4 jours | 6 | 19 | 11 | Cage en tôle acier | 9008745729102 | 20.0 | ||
11.32 € | 1 | 4 jours | 5 | 16 | 11 | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745729140 | 20.0 | ||
11.40 € | 1 | 4 jours | 6 | 19 | 11 | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745729164 | 20.0 | ||
24.42 € | 1 | 4 jours | 17 | 40 | 20 | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745715686 | 150.0 | ||
79.60 € | 1 | 4 jours | 50 | 90 | 30 | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745734878 | 1000.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Acier | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Guidage axial | Avec guidage axial |
---|---|---|---|---|---|
Bague extérieure | Surface extérieure sphérique | Joint d’étanchéité | Joint à lèvres des deux côtés | Plage de température | -20 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Cage
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles