Roulements à rouleaux série TVP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NKX10 TVP
STO6 TVP
STO8 TVP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Précision (JIS) Guidage axial EAN Sens de fonctionnement Bague extérieure Joint d’étanchéité Poids
(g)

18.57 €

1 4 jours 506235Classe 0-9008745719905Roulement simple effet--268.0

9.57 €

1 4 jours 6199.8-Sans guidage axial9008745729225-Surface extérieure sphériqueAucun, roulement ouvert20.0

10.30 €

1 4 jours 8249.8-Sans guidage axial9008745729232-Surface extérieure sphériqueAucun, roulement ouvert30.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Acier Matériau de l'élément de roulement Acier Cage Cage en polyamide
Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique