Roulements à rouleaux série TVPB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
81112 TVPB
81117 TVPB
81120 TVPB
81124 TVPB
81130 TVPB
81210 TVPB
81216 TVPB
81218 TVPB
89309 TVPB
89316 TVPB
K81112 TVPB
K81113 TVPB
K81114 TVPB
K81118 TVPB
K81120 TVPB
K81122 TVPB
K81124 TVPB
K81126 TVPB
K81128 TVPB
K81130 TVPB
K81210 TVPB
K81211 TVPB
K81214 TVPB
K81215 TVPB
K81216 TVPB
K81217 TVPB
K81218 TVPB
K81220 TVPB
K81222 TVPB
K81224 TVPB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
EAN Gamme de produits Poids
(g)

45.70 €

1 4 jours 6085179008745204029Butée à rouleaux cylindriques complète280.0

81.03 €

1 4 jours 85110199008745712906Butée à rouleaux cylindriques complète480.0

106.88 €

1 4 jours 100135259008745712920Butée à rouleaux cylindriques complète1070.0

205.70 €

1 4 jours 120155259008745712944Butée à rouleaux cylindriques complète1250.0

333.25 €

1 4 jours 150190319008745712975Butée à rouleaux cylindriques complète2150.0

50.85 €

1 4 jours 5078229008745713026Butée à rouleaux cylindriques complète380.0

101.50 €

1 4 jours 80115289008745713088Butée à rouleaux cylindriques complète1020.0

136.85 €

1 4 jours 90135359008745713101Butée à rouleaux cylindriques complète1850.0

94.87 €

1 4 jours 4585249008745727870Butée à rouleaux cylindriques complète610.0

279.10 €

1 4 jours 80140369008745727948Butée à rouleaux cylindriques complète2370.0

25.45 €

1 4 jours 60857.59008745231469Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement80.0

25.77 €

1 4 jours 65907.59008745231476Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement90.0

26.85 €

1 4 jours 70957.59008745231483Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement90.0

38.83 €

1 4 jours 9012099008745231520Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement150.0

47.75 €

1 4 jours 10013579008745231537Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement250.0

89.78 €

1 4 jours 110145119008745231544Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement270.0

107.73 €

1 4 jours 120155119008745231568Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement290.0

119.17 €

1 4 jours 130170129008745231575Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement380.0

136.37 €

1 4 jours 140178129008745231582Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement400.0

141.58 €

1 4 jours 1501889.59008745231599Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement430.0

22.37 €

1 4 jours 507899008745231797Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement90.0

27.27 €

1 4 jours 5590119008745231803Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement160.0

35.57 €

1 4 jours 70105119008745231834Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement210.0

38.10 €

1 4 jours 75110119008745231841Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement190.0

38.52 €

1 4 jours 80115119008745231858Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement230.0

41.22 €

1 4 jours 85125129008745231872Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement280.0

49.92 €

1 4 jours 90135149008745231889Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement540.0

70.38 €

1 4 jours 100150159008745231896Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement600.0

108.07 €

1 4 jours 110160159008745231919Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement530.0

133.88 €

1 4 jours 120170159008745231926Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement580.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Acier Précision (JIS) Classe 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Réglage angulaire Angle fixe Cage Cage en polyamide Sens de fonctionnement Roulement simple effet
Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique