Roulements à rouleaux série VC3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NCF3017 VC3

Référence pièce
NCF3017 VC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

166.12 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I. d(Ø) 85 D.E. D(Ø) 130 Largeur B(mm) 34
Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Diamètre Alésage cylindrique
Cage Sans, roulement rouleaux jointifs Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement
Modèle Palier-support (déplacement axial) EAN 9008745725050 Bague extérieure Sans rainure/orifices de lubrification
Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert Plage de température -30 à +150°C Poids(g) 1550.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux série VC3, le numéro d'article est le suivant: NCF3017 VC3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NCF3017 VC3.

Assistance technique