Galets-supports (STO12)

Galets-supports STO12

Détails du produit:

Référence fabricant: STO12

Marque: NKE BEARINGS

Prix: 17.28

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D.I. d: 12 Ø

D.E. D: 32 Ø

Largeur B: 11.8 mm

Guidage axial: Sans guidage axial

Cage: Cage en tôle acier


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

STO12

Référence pièce
STO12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Guidage axial Cage EAN Poids
(g)

17.28 €

1 4 jours 123211.8Sans guidage axialCage en tôle acier900874573913260.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Acier Matériau de l'élément de roulement Acier Bague extérieure Surface extérieure sphérique
Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique