Roulements à billes à contact angulaire série A2RS1C3MT33

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3310 A2RS1C3MT33

Référence pièce
3310 A2RS1C3MT33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

182.44 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 6 Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Version standard Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Angle de contact 30 degrés EAN 7316571510736
Étanchéité Joint à lèvre des deux côtés Plage de température -20 à +120°C Poids(g) 1711.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact angulaire série A2RS1C3MT33, le numéro d'article est le suivant: 3310 A2RS1C3MT33.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3310 A2RS1C3MT33.

Assistance technique