Roulements à billes à contact angulaire série A2RS1MT33

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3205 A2RS1MT33
3210 A2RS1MT33
3304 A2RS1MT33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

55.00 €

1 17 jours 7316571484051178.0

133.90 €

1 4 jours 7316571821825687.0

68.17 €

1 4 jours 7316571484013224.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 6 Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Version standard Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 30 degrés Étanchéité Joint à lèvre des deux côtés
Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique