Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3307 A2RSTNC3MT3
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 6 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Double Row |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Steel | Disposition | Version standard | Cage | Cage en polyamide |
Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | Angle de contact | 30 degrés | EAN | 7316571842134 |
Étanchéité | Joint à lèvre des deux côtés | Plage de température | -20 à +120°C | Poids(g) | 729.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact angulaire série A2RSTNC3MT3, le numéro d'article est le suivant: 3307 A2RSTNC3MT3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3307 A2RSTNC3MT3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles