Joints de logement série C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSN507 C

Référence pièce
TSN507 C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.58 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre intérieur(mm) 30 Diamètre extérieur(mm) 52 Largeur(mm) 8
Plage de température -40 à 100°C Version(g) Joint en feutre Poids(g) 32
GTIN/EAN 7316570809732

Vous vous trouvez sur la page de Joints de logement série C, le numéro d'article est le suivant: TSN507 C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSN507 C.

Assistance technique