Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7411 BGM
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 5 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Steel | Disposition | Version standard | Cage | Cage en laiton |
Jeu | Jeu radial normal | Angle de contact | 40 degrés | Étanchéité | Sans, roulement ouvert |
Plage de température | -20 à +150°C | Poids(g) | 2569.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact angulaire série BGM, le numéro d'article est le suivant: 7411 BGM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7411 BGM.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles