Roulements à billes (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

51416

Référence pièce
51416
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure Type de bague externe Précision (JIS) D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Bague externe Nombre de rangées de bagues de roulement Matériau de l'élément de roulement Réglage angulaire Alésage Cage Jeu Isolé électriquement EAN Fixation Bague intérieure Sens de fonctionnement Bague extérieure Gamme de produits Étanchéité Plage de température Poids
(g)

753.08 €

1 4 jours Steel-Grade 0-----SteelAngle fixe-Cage en tôle acier--7316572417669--Roulement unidirectionnel-Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s)--30 à +150°C7210.0

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes, le numéro d'article est le suivant: 51416.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 51416.

Variantes de ce produit

Référence pièce
215
307
311
52228
52312
53312
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure Type de bague externe Précision (JIS) D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Bague externe Nombre de rangées de bagues de roulement Matériau de l'élément de roulement Réglage angulaire Alésage Cage Jeu Isolé électriquement EAN Fixation Bague intérieure Sens de fonctionnement Bague extérieure Gamme de produits Étanchéité Plage de température Poids
(g)

127.90 €

1 4 jours Steel-Grade 0----Single RowSteel-Alésage cylindriqueCage en tôle acierJeu radial normalNon isolé électriquement7316576680007---Sans flasque/gorge-Sans, roulement ouvert-20 à +150°C1280.0

80.49 €

1 17 jours Steel-Grade 6----Single RowSteel-Alésage cylindriqueCage en tôle acierJeu radial normalNon isolé électriquement7316576680243---Sans flasque/gorge-Sans, roulement ouvert-20 à +150°C50.0

151.22 €

1 4 jours Steel-Grade 0----Single RowSteel-Alésage cylindriqueCage en tôle acierJeu radial normalNon isolé électriquement7316576680502---Sans flasque/gorge-Sans, roulement ouvert-20 à +150°C1500.0

732.71 €

1 4 jours Steel-Grade 0--81--SteelAngle fixe-Cage en tôle acier--7316570179804--Roulement bidirectionnel-Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s)--30 à +150°C7900.0

312.85 €

1 4 jours Steel-Grade 0-----SteelAngle fixe-Cage en tôle acier--7316577121332--Roulement bidirectionnel-Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s)--30 à +150°C2494.0

143.40 €

1 4 jours Steel-Grade 0--38.3--SteelAngle réglable (avec rondelle(s))-Cage en tôle acier--7316577007445--Roulement unidirectionnel-Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s)--30 à +150°C1362.0

Assistance technique