Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
51309
Référence pièce
|
---|
51309 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Type de bague externe | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Bague externe | Nombre de rangées de bagues de roulement | Matériau de l'élément de roulement | Réglage angulaire | Alésage | Cage | Jeu | Isolé électriquement | EAN | Fixation | Bague intérieure | Sens de fonctionnement | Bague extérieure | Gamme de produits | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.83 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | - | Steel | Angle fixe | - | Cage en tôle acier | - | - | 7316577058966 | - | - | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 690.0 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes, le numéro d'article est le suivant: 51309.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 51309.
Configurer
Propriétés de base
Type de bague externe
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Bague externe
Nombre de rangées de bagues de roulement
Alésage
Jeu
Isolé électriquement
Fixation
Bague intérieure
Bague extérieure
Étanchéité
Type
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Précision (JIS)
Matériau de l'élément de roulement
Réglage angulaire
Cage
EAN
Sens de fonctionnement
Gamme de produits
Plage de température
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
215 |
307 |
311 |
51320 |
51407 |
51409 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Type de bague externe | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Bague externe | Nombre de rangées de bagues de roulement | Matériau de l'élément de roulement | Réglage angulaire | Alésage | Cage | Jeu | Isolé électriquement | EAN | Fixation | Bague intérieure | Sens de fonctionnement | Bague extérieure | Gamme de produits | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.90 € | 1 | 4 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316576680007 | - | - | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 1280.0 | ||
80.49 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 6 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316576680243 | - | - | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 50.0 | ||
151.22 € | 1 | 4 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316576680502 | - | - | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 1500.0 | ||
438.88 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | - | Steel | Angle fixe | - | Cage en tôle acier | - | - | 7316577006974 | - | - | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 5110.0 | ||
84.69 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | - | Steel | Angle fixe | - | Cage en tôle acier | - | - | 7316576677984 | - | - | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 790.0 | ||
128.63 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | - | Steel | Angle fixe | - | Cage en tôle acier | - | - | 7316576678035 | - | - | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 1470.0 |