Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BBYB631137
Référence pièce
|
---|
BBYB631137 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Type de bague externe | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Bague externe | Nombre de rangées de bagues de roulement | Matériau de l'élément de roulement | Réglage angulaire | Alésage | Cage | Jeu | Isolé électriquement | EAN | Fixation | Bague intérieure | Sens de fonctionnement | Bague extérieure | Gamme de produits | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.96 € | 1 | 4 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | 30.5 | With Outer Ring | - | Steel | - | Alésage cylindrique | - | - | - | 7316570848502 | Pas d’option de montage supplémentaire | Bague intérieure débordante des deux côtés | - | - | - | Joints frottant des deux côtés | -20 à +120°C | 381.0 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Nombre de rangées de bagues de roulement
Réglage angulaire
Cage
Jeu
Isolé électriquement
Sens de fonctionnement
Bague extérieure
Gamme de produits
Type
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Type de bague externe
Précision (JIS)
Largeur B(mm)
Bague externe
Matériau de l'élément de roulement
Alésage
EAN
Fixation
Bague intérieure
Étanchéité
Plage de température
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles