Roulements à billes série 2F (YEL211-2F)

Roulements à billes série 2F YEL211-2F

Détails du produit:

Référence fabricant: YEL211-2F

Marque: SKF

Prix: 77.78

Délai de livraison: 17 jours


Données techniques:

D.I. d: - φ

Largeur B: 71.4 mm

EAN: 7316570040388

Fixation: Collier de verrouillage excentré

Poids: 1295.0 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YEL211-2F

Référence pièce
YEL211-2F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Fixation Poids
(g)

77.78 €

1 17 jours -71.47316570040388Collier de verrouillage excentré1295.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Type de bague externe Spherical Surface Précision (JIS) Grade 0
Bague externe With Outer Ring Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique
Bague intérieure Bague intérieure débordante des deux côtés Étanchéité Joint d´étanchéité glissant double face avec poulie centrifuge Plage de température -20 à +120°C

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série 2F, le numéro d'article est le suivant: YEL211-2F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YEL211-2F.

Variantes de ce produit

Référence pièce
YEL205-100-2F
YEL206-104 -2F
YEL207-107 -2F
YEL209 -2F
YEL210 -2F
YEL212-2F
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Fixation Poids
(g)

34.20 €

1 17 jours 25.4-7316576616808Collier de verrouillage excentré230.0

41.88 €

1 17 jours 31.7548.47316577029768Collier de verrouillage excentré330.0

50.13 €

1 17 jours 36.51351.17316577754721Collier de verrouillage excentré505.0

54.75 €

1 7 jours -56.37316570460773Collier de verrouillage excentré779.0

59.15 €

1 12 jours ---Collier de verrouillage excentré896.0

100.78 €

1 12 jours -77.87316570118209Collier de verrouillage excentré1650.0

Assistance technique