Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
62212 -2RS1
Référence pièce
|
---|
62212 -2RS1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Type de bague externe | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Bague externe | Nombre de rangées de bagues de roulement | Matériau de l'élément de roulement | Cage | Jeu | Isolé électriquement | EAN | Fixation | Bague intérieure | Bague extérieure | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.71 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 6 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577742483 | - | - | Sans flasque/gorge | 995.0 |
Loading...
Alésage | Alésage cylindrique | Étanchéité | Joints frottant des deux côtés | Plage de température | -20 à +120°C |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série 2RS1, le numéro d'article est le suivant: 62212 -2RS1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 62212 -2RS1.
Configurer
Propriétés de base
Type de bague externe
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Bague externe
Fixation
Bague intérieure
Type
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Précision (JIS)
Nombre de rangées de bagues de roulement
Matériau de l'élément de roulement
Cage
Jeu
Isolé électriquement
EAN
Bague extérieure
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1726208 -2RS1 |
1726209 -2RS1 |
1726212 -2RS1 |
62306 -2RS1 |
62307 -2RS1 |
62311 -2RS1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Type de bague externe | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Bague externe | Nombre de rangées de bagues de roulement | Matériau de l'élément de roulement | Cage | Jeu | Isolé électriquement | EAN | Fixation | Bague intérieure | Bague extérieure | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.49 € | 1 | 12 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | With Outer Ring | - | Steel | - | - | - | 7316576625053 | Pas d’option de montage supplémentaire | Sans bague intérieure débordante | - | 346.0 | ||
30.37 € | 1 | 17 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | With Outer Ring | - | Steel | - | - | - | 7316577299031 | Pas d’option de montage supplémentaire | Sans bague intérieure débordante | - | 396.0 | ||
44.72 € | 1 | 17 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | With Outer Ring | - | Steel | - | - | - | 7316570435030 | Pas d’option de montage supplémentaire | Sans bague intérieure débordante | - | 749.0 | ||
38.13 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 6 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577080592 | - | - | Sans flasque/gorge | 492.0 | ||
59.75 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 6 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577080608 | - | - | Sans flasque/gorge | 687.0 | ||
231.60 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577298638 | - | - | Sans flasque/gorge | 1994.0 |