Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6203 -2RSHC3WT
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | EAN | 7316571856155 | Bague extérieure | Sans flasque/gorge |
Étanchéité | Joints frottant des deux côtés | Plage de température | -40 à +160°C | Poids(g) | 65.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série 2RSHC3WT, le numéro d'article est le suivant: 6203 -2RSHC3WT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6203 -2RSHC3WT.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles