Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6001 -2RSL
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 5 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Steel | Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier |
Jeu | Jeu radial normal | Isolé électriquement | Non isolé électriquement | EAN | 7316571816647 |
Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Étanchéité | Joint d´étanchéité non frottant des deux côtés | Plage de température | -20 à +120°C |
Poids(g) | 20.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série 2RSL, le numéro d'article est le suivant: 6001 -2RSL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6001 -2RSL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles