Roulements à billes série A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3214 A
3215 A
3308 A
3309 A
3318 A
5411 A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

167.63 €

1 4 jours Grade 6-73165702536651833.0

196.05 €

1 4 jours Grade 641.373165703727241969.0

99.10 €

1 4 jours Grade 6-7316571185545981.0

115.17 €

1 4 jours Grade 6-73165704624251300.0

820.37 €

1 4 jours Grade 6-73165702446328544.0

1,192.40 €

1 4 jours Grade 0-73165766495304650.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Disposition Version standard Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Angle de contact 30 degrés Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -20 à +150°C

Assistance technique