Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3205 A2Z |
3207 A2Z |
3210 A2Z |
3306 A2Z |
3310 A2Z |
394980 A2Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Disposition | Alésage | Angle de contact | Isolé électriquement | EAN | Bague extérieure | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.85 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | Double Row | Version standard | - | 30 degrés | - | - | - | 181.0 | ||
73.30 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | Double Row | Version standard | - | 30 degrés | - | 7316573931065 | - | 456.0 | ||
109.87 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | Double Row | Version standard | - | 30 degrés | - | 7316573930662 | - | 680.0 | ||
91.03 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | Double Row | Version standard | - | 30 degrés | - | 7316573932291 | - | 563.0 | ||
190.28 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | Double Row | Version standard | - | 30 degrés | - | 7316573932185 | - | 1711.0 | ||
- | 1 | Devis | Grade 5 | Single Row | - | Alésage cylindrique | - | Non isolé électriquement | 7316570064735 | Sans flasque/gorge | 23.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Matériau de l'élément de roulement | Steel | Cage | Cage en tôle acier |
---|---|---|---|---|---|
Jeu | Jeu radial normal | Étanchéité | Couvercle de chaque côté | Plage de température | -20 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
Nombre de rangées de bagues de roulement
Disposition
Alésage
Angle de contact
Isolé électriquement
EAN
Bague extérieure
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles