Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3205 AC3 |
3215 AC3 |
3306 AC3 |
3312 AC3 |
3316 AC3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.03 € | 1 | 17 jours | - | 7316571185446 | 180.0 | ||
203.90 € | 1 | 4 jours | 41.3 | 7316570924206 | 1969.0 | ||
82.60 € | 1 | 17 jours | - | 7316571185552 | 544.0 | ||
197.57 € | 1 | 4 jours | 54 | 7316570591552 | 2930.0 | ||
511.03 € | 1 | 4 jours | 68.3 | 7316570438260 | 6790.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 6 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Double Row |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Steel | Disposition | Version standard | Cage | Cage en tôle acier |
Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | Angle de contact | 30 degrés | Étanchéité | Sans, roulement ouvert |
Plage de température | -20 à +150°C |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles