Roulements à billes série ATN9

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3210 ATN9
3306 ATN9
4201 ATN9
4202 ATN9
4212 ATN9
4213 ATN9
4301 ATN9
4306 ATN9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) Disposition Alésage Angle de contact Isolé électriquement EAN Bague extérieure Poids
(g)

87.48 €

1 12 jours Grade 6Version standard-30 degrés-7316577045980-667.0

71.20 €

1 17 jours Grade 6Version standard-30 degrés-7316570750041-534.0

22.63 €

1 12 jours Grade 5-Alésage cylindrique-Non isolé électriquement7316577004383Sans flasque/gorge51.0

23.47 €

1 12 jours Grade 5-Alésage cylindrique-Non isolé électriquement7316577004390Sans flasque/gorge60.0

104.38 €

1 17 jours Grade 6-Alésage cylindrique-Non isolé électriquement7316577004499Sans flasque/gorge1180.0

138.22 €

1 17 jours Grade 0-Alésage cylindrique-Non isolé électriquement7316577004505Sans flasque/gorge1415.0

32.20 €

1 17 jours Grade 5-Alésage cylindrique-Non isolé électriquement7316577004536Sans flasque/gorge91.0

56.43 €

1 17 jours Grade 6-Alésage cylindrique-Non isolé électriquement7316577004581Sans flasque/gorge496.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal Étanchéité Sans, roulement ouvert
Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique