Roulements à rouleaux cylindriques série VC3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NCF3008 VC3

Référence pièce
NCF3008 VC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.83 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Alésage Alésage cylindrique
Cage Sans. Roulement complémentaire complet Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement
Conception Palier-support (déplacement axial) Bague extérieure Sans rainure/orifices de lubrification Étanchéité Sans, roulement ouvert
Plage de température -30 à +150°C Poids(g) 310.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux cylindriques série VC3, le numéro d'article est le suivant: NCF3008 VC3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NCF3008 VC3.

Assistance technique