Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7211 BECBM |
7214 BECBM |
7311 BECBM |
7312 BECBM |
7316 BECBM |
7320 BECBM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
125.74 € | 1 | 17 jours | 7316576633317 | 661.0 | ||
201.27 € | 1 | 4 jours | 7316577089441 | 1172.0 | ||
186.86 € | 1 | 4 jours | 7316576634383 | 1494.0 | ||
208.42 € | 1 | 4 jours | 7316577150707 | 1880.0 | ||
416.70 € | 1 | 4 jours | 7316577067401 | 4032.0 | ||
722.67 € | 1 | 4 jours | 7316577095091 | 8003.9995 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 5 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Steel | Disposition | Paire de roulements à faible jeu axial en disposition O et X | Cage | Cage en laiton |
Jeu | Jeu radial normal | Angle de contact | 40 degrés | Étanchéité | Sans, roulement ouvert |
Plage de température | -20 à +150°C |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles