Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7214 BECBY |
7218 BECBY |
7304 BECBY |
7306 BECBY |
7314 BECBY |
7317 BECBY |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
186.29 € | 1 | 4 jours | 7316576650062 | 1105.0 | ||
391.63 € | 1 | 17 jours | 7316576650178 | 2336.0 | ||
66.17 € | 1 | 17 jours | 7316576650468 | 150.0 | ||
85.07 € | 1 | 17 jours | 7316576650505 | 331.0 | ||
251.77 € | 1 | 4 jours | 7316576634536 | 2666.0 | ||
434.63 € | 1 | 4 jours | 7316576650895 | 4594.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 5 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Steel | Disposition | Paire de roulements à faible jeu axial en disposition O et X | Cage | Cage en laiton |
Jeu | Jeu radial normal | Angle de contact | 40 degrés | Étanchéité | Sans, roulement ouvert |
Plage de température | -20 à +150°C |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles