Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AXK1024
Référence pièce
|
---|
AXK1024 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Matériau de la bague interne/externe | Précision (JIS) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Matériau de l'élément de roulement | Configuration | Guidage axial | Cage | Jeu | Bague interne | Orifice de lubrification | Lubrification | Sens de fonctionnement | Bague extérieure | Gamme de produits | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 2 | Acier | - | - | Acier | - | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | - | Ensemble butée à aiguilles et cage uniquement | - | -20 à +120°C | 3.0 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rouleaux, le numéro d'article est le suivant: AXK1024.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AXK1024.
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire
Configuration
Guidage axial
Jeu
Bague interne
Orifice de lubrification
Lubrification
Bague extérieure
Étanchéité
Type
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Matériau de la bague interne/externe
Matériau de l'élément de roulement
Cage
Sens de fonctionnement
Gamme de produits
Plage de température
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
32015 |
32020 |
32206 |
AXK1730 |
AXK7095 |
HK1410 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Matériau de la bague interne/externe | Précision (JIS) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Matériau de l'élément de roulement | Configuration | Guidage axial | Cage | Jeu | Bague interne | Orifice de lubrification | Lubrification | Sens de fonctionnement | Bague extérieure | Gamme de produits | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.30 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | Classe 0 | Un rail | - | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | - | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 915.0 | ||
45.78 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | Classe 0 | Un rail | - | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | - | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 1941.0 | ||
6.08 € | 1 | 4 jours | - | - | 21.25 | - | Classe 0 | Un rail | - | Version standard | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | - | - | Roulement à rouleaux coniques complet | - | -30 à +120°C | 302.0 | ||
0.90 € | 1 | 4 jours | - | 30 | 2 | Acier | - | - | Acier | - | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | - | Ensemble butée à aiguilles et cage uniquement | - | -20 à +120°C | 2.0 | ||
3.12 € | 1 | 4 jours | - | - | 4 | Acier | - | - | Acier | - | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | - | Ensemble butée à aiguilles et cage uniquement | - | -20 à +120°C | 45.0 | ||
0.58 € | 1 | 4 jours | 14 | 20 | 10 | - | - | Un rail | - | - | - | Cage en tôle acier | - | - | Sans rainure de lubrification | - | - | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +140°C | 8.0 |