Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HK0808-2RS |
HK1616 -2RS |
NA22/6 -2RS |
NA4905 -2RS |
NA4909 -2RS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Matériau de la bague interne/externe | Précision (JIS) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Matériau de l'élément de roulement | Guidage axial | Jeu | Bague interne | Orifice de lubrification | Lubrification | Bague extérieure | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93 € | 1 | 4 jours | 8 | 12 | 8 | - | - | Un rail | - | - | - | - | Sans rainure de lubrification | - | - | Joints frottant des deux côtés | -30 à +100°C | 30.0 | ||
0.97 € | 1 | 4 jours | 16 | 22 | - | - | - | Un rail | - | - | - | - | Sans rainure de lubrification | - | - | Joints frottant des deux côtés | -30 à +100°C | 14.0 | ||
7.82 € | 1 | 4 jours | 6 | 19 | - | Acier | - | - | Acier | Sans guidage axial | - | - | - | - | Surface extérieure sphérique | Joint à lèvre des deux côtés | -20 à +120°C | 10.0 | ||
9.25 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | Classe 0 | Un rail | - | - | Jeu radial normal | Avec bague intérieure | - | Gorge avec orifice(s) de lubrification | - | Joint à lèvre des deux côtés | -20 à +120°C | 30.0 | ||
53.26 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | Classe 0 | Un rail | - | - | Jeu radial normal | Avec bague intérieure | - | Gorge avec orifice(s) de lubrification | - | Joint à lèvre des deux côtés | -20 à +120°C | 300.0 |
Loading...
Cage | Cage en tôle acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Matériau de la bague interne/externe
Précision (JIS)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire
Matériau de l'élément de roulement
Guidage axial
Jeu
Bague interne
Orifice de lubrification
Lubrification
Bague extérieure
Étanchéité
Plage de température
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles