Roulements à rouleaux série M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
81216 M
81222 M
81228 M
81232 M
81256 M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Poids
(g)

98.37 €

1 4 jours ---979.0

300.07 €

1 4 jours ---2700.0

271.97 €

1 4 jours ---5000.0

291.40 €

1 4 jours ---7600.0

1,245.10 €

1 4 jours 2803808027187.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Acier Précision (JIS) Classe 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Réglage angulaire Angle fixe Sens de fonctionnement Roulement unidirectionnel Gamme de produits Butée à rouleaux cylindriques complète
Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique